Hall-Winkelsensoren

HAL3725UP

Produktstatus
Production
Applications
Automotive Grade
Erfassungsfunktion
Angle
Position
Ausgangstyp
Analog
3-Wire
Sensorelement-Technologie
Hall-Effect
Series
HAL
Produktmarke
Micronas
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Gehäuse
TO92UP
Bauform
Through Hole
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog / data sheet

Elektrische Kennwerte

Versorgungsspannung
4.5V to 5.5V
Winkelbereich
360°
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad
+/- 1.2
Externes Magnetfeld
20 to 100mT

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Redundanz
NO
Redundanz (Anzahl der Systeme)
Single
Funktionale Sicherheit
ASIL B
Diagnostik-Funktionen
Sensor abnormal
Magnet loss
Over,Under Voltage
Temperature monitor
Spezialfunktion
Verpackung
Gewicht
0.212g