Hall-Winkelsensoren erfassen den Feldvektor durch Messen von Sinus- und Kosinus-Komponenten des Magnetfelds. Möglich macht dies die neue 3D-HAL-Technologie von TDK-Micronas. Vertikale Hall-Platten messen die Magnetfeldkomponenten in der Chipebene und nicht die Komponenten senkrecht zur Chipoberfläche. Diese Art von Sensoren liefern Winkel- und Positionsinformationen mit Hilfe eines zum gemessenen Winkel oder zur gemessenen Position proportionalen Ausgangssignals.
Die Direktwinkel-Sensoren von TDK-Micronas können drei Magnetfeldkomponenten BX, BY und BZ messen. Dies ermöglicht eine Reihe von Anwendungen für die Positionserfassung von z. B. langen Wegstrecken und großen Winkeln. Die chipinterne Signalverarbeitung berechnet den Winkel aus zwei der Magnetfeldkomponenten und wandelt diesen Wert in ein Ausgangssignal um. Die Sensoren verfügen über ein ausgezeichnetes Driftverhalten über den angegebenen Temperaturbereich, wodurch eine neue Genauigkeitsklasse für Winkel- oder Linearmessungen erreicht wird. Die Sensoren verfügen über eine beliebig programmierbare gestufte lineare Kennlinie zur Linearisierung des Ausgangssignals. Die wichtigsten Kennwerte können durch Programmierung des nichtflüchtigen Speichers an den Magnetkreis angepasst werden.
Die Sensoren enthalten erweiterte integrierte Diagnosefunktionen mit verbesserter Fehlererkennung.
Die Geräte sind für Automobil- und Industrieanwendungen konzipiert.
HAC 37xy verfügt über integrierte Kondensatoren für hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und leiterplattenlose Anwendungen. HAR 37xy ist die Dual-Die-Version der HAL 37xy-Familie. Jeder Sensor bietet echte Redundanz, da er aus zwei unabhängigen Chips in einem einzigen Gehäuse besteht. Die Stacked-Die-Architektur stellt sicher, dass beide Chips die gleiche Magnetfeldposition erfassen und so synchrone Ausgangssignale erzeugen. Die neue HAL 39xy-Familie verfügt über ein einzigartiges Streufeldkonzept, das auf einem Array vertikaler und horizontaler Hall-Elemente basiert und die patentierte 3D HAL Pixelzelle verwendet. Mit dem hochflexiblen Sensorarray können Entwickler für jede Messaufgabe die beste Streufeldkompensation auswählen.