Hall-Winkelsensoren

HAL3970DJ

Produktstatus
Production
Applications
Automotive Grade
Erfassungsfunktion
Angle
Position
Ausgangstyp
3-Wire
SPC
Sensorelement-Technologie
Hall-Effect
Series
HAL
Produktmarke
Micronas
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Gehäuse
SOIC8
Bauform
Surface Mount
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Versorgungsspannung
3.0V to 16.0V
Winkelbereich
360°
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad
+/- 0.6
Externes Magnetfeld
10 to 130mT

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Redundanz
NO
Redundanz (Anzahl der Systeme)
Single
Funktionale Sicherheit
ASIL B
Diagnostik-Funktionen
Sensor abnormal
Magnet loss
Over,Under Voltage
Temperature monitor
Spezialfunktion
Hohe Spannungsfestigkeit
Stray Field Immunity measure
Verpackung
Gewicht
0.076g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen