TMR Winkelsensoren

TAD2141-BANA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Erfassungsfunktion
Angle
Produkttyp
Digital Output
Sensorelement-Technologie
TMR
Serie
TAD2141
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Baugrösse
TSSOP-16
Bauform
Surface Mount
Baugrösse
Please refer to the catalog
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad
+/- 0.3
Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad
+/- 0.05
Versorgungsspannung
5.0V/3.3V
Analoge Ausgangsspannung
-
Ausgangstyp
ENC(resolution 6bit)
PWM
Sensor-Konfiguration
Full bridge
Externes Magnetfeld
20 to 80mT
Winkelbereich
360°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Redundanz
NO
Redundanz (Anzahl der Systeme)
Single
Funktionale Sicherheit
ASIL B Support
Diagnostik-Funktionen
Sensor abnormal
Magnet loss
Speed limit
Over,Under Voltage
Spezialfunktion
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Gewicht
0.06g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SLF12575T-101M1R9-H

L=100μH
Rated current=1.9A

L x W x T :
12.5 x 12.5 x 7.5mm

NTC-Sensor-Systeme

NTCDP3LG111XXHBEA

Nominal Resistance=0.111kΩ

Nominal Resistance Tolerance=±2.5%

TMR Winkelsensoren

TAA6140-BAAA

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+2 (Triple)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.8 deg

TMR Winkelsensoren

TAB4140-BAAB

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin+ / Sin- / Cos+ / Cos-, 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.6 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BAAA

Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BADA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 10bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BAMA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 8bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BIAA

Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.2 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BIDA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 10bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.2 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BINA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 6bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.2 deg