TMR Winkelsensoren

TAS4141-HAAA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Erfassungsfunktion
Angle
Produkttyp
Analog Output
Sensorelement-Technologie
TMR
Serie
TAS4141
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse
QFN16
Bauform
Surface Mount
Baugrösse
Please refer to the catalog
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad
+/- 0.6
Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad
+/- 0.15
Versorgungsspannung
3.0V to 5.5V
Analoge Ausgangsspannung
1.62 to 3.3Vp-p (Supply voltage ratiometric)
Ausgangstyp
Analog
2xSin/Cos Differential
Sensor-Konfiguration
Full bridge
Externes Magnetfeld
20 to 80mT
Winkelbereich
360°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Redundanz
YES
Redundanz (Anzahl der Systeme)
Dual
Funktionale Sicherheit
ASIL D Support
Diagnostik-Funktionen
Spezialfunktion
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Gewicht

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLK0603L27NJT000

L=27nH
Q=6

L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm

Diplexer

DPX165850DT-8117A1

Pass Band/Low Band=2400 to 2500MHz

Pass Band/High Band=4900 to 5850MHz

Diplexer

DPX166000DT-8193A1

Pass Band/Low Band=2400 to 2500MHz

Pass Band/High Band=4900 to 6000MHz

Drucksensor-Transmitter

B58621V4121B765

Pressure transmitter, I2C output

Rated pressure=16mbar

TMR Winkelsensoren

TAA6140-BAAA

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+2 (Triple)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.8 deg

TMR Winkelsensoren

TAB4140-BAAB

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin+ / Sin- / Cos+ / Cos-, 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.6 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2140-NAAB

Digital Output SENT/PWM/ENC/UVW
TO-6

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAS2141-AAAB

Analog Output 1.5Vp-p (Differential Sin+ - Sin- / Cos+ - Cos-, 5.0V applied) TSSOP-8

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.6 deg

TMR Winkelsensoren

TAS2142-AAAC

Analog Output 3.0Vp-p (Differential Sin+ - Sin- / Cos+ - Cos-, 5.0V applied) TSSOP-8

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.6 deg

TMR Winkelsensoren

TAS2142-GAAA

Analog Output 3.0Vp-p (Differential Sin+ - Sin- / Cos+ - Cos-, 5.0V applied) DFN-8

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.6 deg