Aufrastbare AC-Stromsensoren
CCT323047-100-16-00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Höhe (H) |
|
| Innenspanndurchmesser |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Anwendbarer Strom [50/60Hz] |
|
| Nominales Nennstrom-Übersetzungsverhältnis |
|
| Ausgangsstrom Genauigkeit |
|
| Phasenunterschied |
|
| Sekundärwicklungswiderstand |
|
| Offener Stromkreisschutz |
|
| Spannungsfestigkeit [1min.] |
|
| Isolationswiderstand [DC500V] |
|
Weiteres
| Ausgangsbuchse (Steckhülsengehäuse) |
|
| Anpassbarer Verbindungsstecker |
|
| Ausgangszuleitungsdraht |
|
| Flame Retardant Range |
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
C4532X5R1C336M250KA
Capacitance=33μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:4.5x3.2x2.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2NP01H150J050BA
Capacitance=15pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3DD331JYNNA
Capacitance=330pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL
DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD70ZU2GA102MYGKA
Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Kondensatoren mit Schraubanschluss
B43733B2109M600
10000µF/200V DC
76.9mm dia x 105.7mm length
Kondensatoren für DC-Link
B32718H0406K000
40.0uF, 1000 V DC
35.0mm(W) x 50.0mm(H) x 57.5mm(L)
Triplexer
TPX205950MT-7110A1
Pass Band/Low Band=1560 to 1606MHz Pass Band/Mid Band=2400 to 2500MHz Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
Balun
HHM1564A4
Pass Band=824 to 894MHz
Bal. Port Zc=200Ohm
Balun
HHM1932A2
Pass Band=862 to 894MHz
Bal. Port Zc=100Ohm
NTC-Elemente
B57861S0104F040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%