TDK profitiert von seiner Kompetenz als weltweit erster Hersteller, der Ferrite auf den Markt gebracht hat. Daher ist es uns gelungen, ein leistungsstarkes Ferritmaterial zu entwickeln, das ideal für die jeweiligen Produkte geeignet ist. So produziert TDK einen Stromsensor, der das Leistungspotenzial der Ferrite in vollem Umfang ausschöpft. Als Reaktion auf den Bedarf an hohen Stromstärken und angesichts des Wachstums des Marktes für Energiemanagement-Systeme (EMS), wie Industrie 4.0, wurden AC-Stromsensoren für Ströme von 30 A bis 600 A in das Portfolio aufgenommen. Die Aufrastklemmen gewährleisten die einfache Installation in bestehende Stromverteilungsanlagen. Die Sensoren verfügen über einen integrierten Überspannungsschutz zum Unterdrücken von Spannungsspitzen, die auftreten können, wenn am Ausgang keine Last angeschlossen ist. Automatische Fertigungsverfahren, wie Wickel- und Löttechniken, sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität.