Aufrastbare AC-Stromsensoren
CCT354571-300-24-00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Höhe (H) |
|
| Innenspanndurchmesser |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Anwendbarer Strom [50/60Hz] |
|
| Nominales Nennstrom-Übersetzungsverhältnis |
|
| Ausgangsstrom Genauigkeit |
|
| Phasenunterschied |
|
| Sekundärwicklungswiderstand |
|
| Offener Stromkreisschutz |
|
| Spannungsfestigkeit [1min.] |
|
| Isolationswiderstand [DC500V] |
|
Weiteres
| Ausgangsbuchse (Steckhülsengehäuse) |
|
| Anpassbarer Verbindungsstecker |
|
| Ausgangszuleitungsdraht |
|
| Flame Retardant Range |
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
CGA6P3X7R1E226M250AE
Capacitance=22μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
AEC-Q200
NTC-Elemente
B57551G1103G000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
Aufrastbare AC-Stromsensoren
CCT323047-100-16-00
Applicable Current = 0.1 to 100Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=16mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
Aufrastbare AC-Stromsensoren
CCT406393-600-36-00
Applicable Current = 1 to 600Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=36mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
TMR Winkelsensoren
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.8 deg
TMR Winkelsensoren
TAD2141-BAAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg