SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103A260
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA4J2C0G1H223J125AE
Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5H2NP01H473J115AA
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
NTC-Elemente
B57860L0103F582
Nominal Resistance=10000Ω
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57860L0103G582
Nominal Resistance=10000Ω
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTC-Elemente
B57860L0522J582
Nominal Resistance=493.3Ω
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
B57860S0103J200
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
NTCWS3UF103FC1GG90D
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103D360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57332V5103A260
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57332V6103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%