SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57343V5103F360
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82422H1104J000
L=100μH
Rated current=0.195A
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF5022T-470MR66-D
L=47μH
Rated current=0.66A
L x W x T :
6.5 x 5.0 x 2.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLBUC12060120R17LF3
L=170nH
Rated current=70A
L x W x T :
12.0 x 6.0 x 12.0mm
Ausgangsfilter
B84143Q0014R229
IP21 housing
IP21 housing for sine-wave filters B84143V*229/230
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72540T0600K062 (Standard)
Maximum continuous voltage=85V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=165V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72540T6500S162
Maximum continuous voltage=63V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=127V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72542V6500S162
Maximum continuous voltage=63V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=127V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72542V6600K062
Maximum continuous voltage=85V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=140V
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57211P0100M301
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=4A
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%