SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

B57430V2103J262

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmale
ULUL Certificate
125°C125°C
Typ
B57430V2
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Temperatursensoren
  • Sensoren,SMD-NTC-Thermistoren:0805_tnt0473-1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
10kΩ
Widerstandstoleranz
±5%
B-Wert [25/50°C]
3380K
B-Wert [25/85°C]
3435K
B-Wert [25/100°C]
3455K
B-Wert Toleranz
±1%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]  ?
210mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]  ?
590μA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]  ?
3.5mW/°C | 3.5mW/K
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
125°C
UL Aktennummer
E69802
AEC-Q200
NO
Lötverfahren
Verpackung