SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG164KF104FT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1005X5R1E225K050BC
Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1V473K050BB
Capacitance=47nF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R0J225M080AB
Capacitance=2.2μF
Edc=6.3V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK18C0G1H120JN020
Capacitance=12pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82472G4104M000
L=100μH
Rated current=0.56A
7.3mm x 7.3mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57261V2223J060
Resistance (at 25°C)=22kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57321V2473H060
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57374V2104F060
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104EF104FT1X
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104EF104FTDSX
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%