SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCGS103JF103FT7
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1608CH1H222J080AA
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H101J080AA
Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Axiale Kondensatoren
B41689C8627Q001
620µF/63V DC
18mm dia x 30mm length
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B41897A7398M000
3900µF/35V DC
18mm dia x 25mm length
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32620A5104J189
0.1uF, 160V DC
5mm(W) x 10.5mm(H) x 10mm(L)
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82724A2602N041
L=3.3mH Rated current=6A
LxWxT:33.1mmx32.6mmx19.7mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG064BF473HTBX
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG064BF473JTBX
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103FT1S
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103FTDS
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%