NTC-Elemente

B57860L0522H582

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Produkttyp
Leadless NTC thermistors
Anschlussform
Bondable
Typ
L860
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
5.1517MΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±3%
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3480K
Nominale B-Wert Toleranz
±1%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C]
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 200°C
Anschlusshinweis
unleaded
UL Aktennummer
AEC-Q200
YES
Verpackung