NTC-Elemente
B57871L0103F001
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| Nominale B-Wert Toleranz |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C] |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Anschlusshinweis |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA2B2X8R1E103K050BA
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3AD151KYVNA
Capacitance=150pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82746S4203A040
L=1.15mH Rated current=20A
LxWxT:55mmx55mmx32mm
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57213P0100M351
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=5A
NTC-Elemente
B57865L0103A039
Nominal Resistance=10kΩ
NTC-Elemente
B57871L0103H001
Nominal Resistance=10kΩ
NTC-Elemente
B57871S0103F001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57871S0103F002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57875S0103F002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57881S0103F001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%