NTC-Elemente

NTCDE4AG303HC3NB

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Produkttyp
Glass-encapsulated NTC thermistors
Anschlussform
Radial lead (Axial C-bend)
Axial lead
Serie
NTCDE
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
3.00mm +0.00,-0.70mm
Durchmesser (D)
1.80mm Max.
Länge des Anschlusses
6.50mm ±1.00mm
Durchmesser der Anschlüsse
0.45mm Max.

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
30kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±3%
Referenzwiderstand
30kΩ at 25°C
Nominaler B-Wert (Typ.) [0/100°C]
3968K
Nominale B-Wert Toleranz
±2%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
4000K
Referenz B-Wert (Typ.) [25/100°C]
4008K
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
10mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
1mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 250°C
Anschlusshinweis
Ni-plating
UL Aktennummer
AEC-Q200
YES
Verpackung
Stückzahl
200pcs
Gewicht
0.044g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen