NTC-Elemente

NTCDZ4AG502HC4NB

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Produkttyp
Glass-encapsulated NTC thermistors
Anschlussform
Radial lead (Axial U-bend+Coating)
Axial lead
Serie
NTCDZ
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.00mm +0.00,-0.40mm
Durchmesser (D)
2.70mm Max.
Länge des Anschlusses
16.00mm ±1.00mm
Durchmesser der Anschlüsse
0.55mm Max.

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
5kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±3%
Referenzwiderstand
5kΩ at 25°C
Nominaler B-Wert (Typ.) [0/100°C]
4006K
Nominale B-Wert Toleranz
±2%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
4000K
Referenz B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3985K
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
30mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
3mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 160°C
Anschlusshinweis
Ni-plating
UL Aktennummer
AEC-Q200
YES
Verpackung
Stückzahl
200pcs
Gewicht
0.13g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen