NTC-Elemente

NTCWS3JF103FC1GT

Produktstatus
Preliminary
Anwendungen
Commercial Grade
Industrial Grade
Merkmale
Produkttyp
Leadless NTC thermistors
Anschlussform
Bondable
Serie
NTCWS
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.48mm ±0.04mm
Breite (W)
0.48mm ±0.04mm
Höhe (T)
0.25mm Max.

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
10kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±1%
Referenzwiderstand
10kΩ at 25°C
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3410K
Nominale B-Wert Toleranz
±1%

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Anschlusshinweis
unleaded
AEC-Q200
NO
Verpackung
Tray
Stückzahl
400pcs / Tray

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen