NTC-Elemente
NTCWS4AF104HC1GT
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Höhe (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| Referenzwiderstand |
|
| Nominaler B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| Nominale B-Wert Toleranz |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Anschlusshinweis |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
Technische Information
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0402C0G1C101J020BC
Capacitance=100pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0510X5R1A474M030BC
Capacitance=470nF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:0.52x1x0.3mm
Low ESL reverse geometry
CarXield ‒ Automotive Filter
B84252A0200A000
1-phase (500 V DC), Rated Current: 200 A
open case
NTC-Elemente
B57020M2502A042
NTC-Elemente
B57020M2502A048
NTC-Elemente
B57860L0103G582
Nominal Resistance=10000Ω
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTC-Elemente
B57860L0522J500
Nominal Resistance=493.3Ω
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
B57860S0223J100
Nominal Resistance=21.511kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
NTCDA3KG492HC3NB
Nominal Resistance=4.961kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending)
NTC-Elemente
NTCDE3HG222HC3NB
Nominal Resistance=2.186kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (C-shaped bending)