Drucksensorchips
B58600E3914B637
|
|
Grösse
| Aufbau |
|
Elektrische Kennwerte
| Nenndruck |
|
Weiteres
| Messmethode |
|
| Messstoffe |
|
| Druckanschluss |
|
| Ausgangssignal |
|
Technische Information
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7R1E475M200AA
Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF4018T-220MR49-2
L=22μH
Rated current=0.9A
L x W x T :
4 x 4 x 1.8mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72580E0250K062
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72580X1250K062
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (@ 1 A)=65V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0102K101
Max. Operating Voltage [AC]=1100Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A
Überspannungsableiter
B88069X4231S202
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3000V
NTC-Elemente
NTCDS3SG104HC3NT
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead, Ammo Pack Taping
NTC-Elemente
NTCWS3UF103HC1GT90A
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTC-Elemente
NTCWS4AF104FC1GT91F
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
Drucksensorchips
B58600E3200B604
Pressure sensor die, for wet media, glass on back side, media-resistant
Rated pressure=13000mbar