Feuchtigkeitssensoren

CHS-UGS

Produktstatus
EOL Announced
Anwendungen
Commercial Grade
Produkttyp
Assembly
Typ
CHS-U
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Abmessungen
(L)11.5mm x (W)27mm x (H)6.5mm
Produktform
Square

Elektrische Kennwerte

Betriebsbereich
5 to 95%RH (0 to 50°C)
Sicherstellung des Genauigkeitsbereich
5 to 95%RH at 25°C
Nominale Genauigkeit
±5%RH
Betriebsspannung
DC 5V
Ausgangsspannung
0 to 1V

Weiteres

Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
40pcs
Gewicht
1.38g

Technische Information

Ausblenden Einblenden