Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA7L1C0G3F330K160KA

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA7L1C0G3F330KT****
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
HighHigh Voltage (1000V and over)
Serie
CGA7(4520) [EIA 1808]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.50mm ±0.40mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.60mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
3.10mm to 3.70mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.20mm to 1.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.50mm to 2.00mm
Empfohlene Spaltmuster (SD)
1.00mm to 1.30mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
33pF ±10%
Nennspannung
3kVDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

CGA7L1C0G3F330K160KA

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 26,669
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...