Feuchtigkeitssensoren
CHS-UPR
|
|
Grösse
| Abmessungen |
|
| Produktform |
|
Elektrische Kennwerte
| Betriebsbereich |
|
| Sicherstellung des Genauigkeitsbereich |
|
| Nominale Genauigkeit |
|
| Betriebsspannung |
|
| Ausgangsspannung |
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
CAA572C0G2J204G640LH
Capacitance=0.2μF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x5.6x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CEU4J2X7R1H104K125AE
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Serial design
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H103J080AD
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H122J080AA
Capacitance=1.2nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G2A122J080AA
Capacitance=1.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3DD102ZYVNA
Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E
DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-B2GA101K-GKA
Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF10040T-101M-D
L=100μH
Rated current=1A
L x W x T :
10 x 9.7 x 3.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF5022T-100M1R3-D
L=10μH
Rated current=1.37A
L x W x T :
6.5 x 5.0 x 2.2mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72205S0251K101
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A