Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
CH101
|
|
Size
| Länge(L) |
|
| Breite(W) |
|
| Dicke(T) |
|
Electrical Characteristics
| Arbeitsbereich |
|
| Derzeitiger Verbrauch 1 (Typ.) |
|
| Derzeitiger Verbrauchn 2 (Typ.) |
|
| Messrate (Max.) |
|
| Sichtfeld |
|
| Bereichsgeräusche (Typ.) |
|
| Schnittstelle |
|
| Versorgungsspannung |
|
Other
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
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF060V600MT102
fn=1.0GHz
Vdc=3.5V,ESD=8kV 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201]
Überspannungsableiter
B88069X7733B601
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 1000V
Embedded Motor-Controller
HVC4222F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
Luftdrucksensoren
ICP-10101
Relative Accuracy=±1Pa
LxWxT (mm)=2.0x2.0x0.72
Luftdrucksensoren
ICP-10111
Relative Accuracy=±1Pa
LxWxT (mm)=2.5x2.0x0.92
Aufrastbare AC-Stromsensoren
CCT272440-80-10-00
Applicable Current = 0.1 to 80Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=10mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V
Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
CH201
Operating Range=20cm to 5m
Current Consumption=7.5μA (1 sample/sec:1m max range)
Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
DK-CH101
SmartSonic™ Platform
Development Kit for CH101
Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
DK-CH201
SmartSonic™ Platform
Development Kit for CH201