Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
DK-CH101
|
|
Size
| Länge(L) |
|
| Breite(W) |
|
| Dicke(T) |
|
Electrical Characteristics
| Arbeitsbereich |
|
| Derzeitiger Verbrauch 1 (Typ.) |
|
| Derzeitiger Verbrauchn 2 (Typ.) |
|
| Messrate (Max.) |
|
| Sichtfeld |
|
| Bereichsgeräusche (Typ.) |
|
| Schnittstelle |
|
| Versorgungsspannung |
|
Other
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
DK-CH101
| Distributor |
DigiKey
|
|---|---|
| Link |
Jetzt kaufen |
| Lagerbestand | 22 |
| Land | Mehrere |
Please check the latest information on each distributor's website. Powered netCOMPONENTS
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2NP01H151J080AA
Capacitance=150pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF060X8R2LT272
fn=2.7GHz
Vdc=7V,ESD=8kV 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201]
CeraDiode®
B72590D0360B060
Max. working voltage=36V DC
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVR-M1005C120MTACC
Maximum continuous voltage [DC]=7.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=21V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72205S0110K101
Max. Operating Voltage [AC]=11Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57358V2473H560
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
Magnetische Tonerdichte /Tonermenge-Sensoren
TS0505ADA-XXX
Sensor Dia.(Nom)=10mm
Output Signal=Analog/Digital
Magnetische Tonerdichte /Tonermenge-Sensoren
TS0505ADK-XXX
Sensor Dia.(Nom)=8mm
Output Signal=Analog/Digital
Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V
Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
CH101
Operating Range=4cm to 1.2m
Current Consumption=13μA (1 sample/sec:10cm max range)