Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
ICU-10201
|
|
Size
| Länge(L) |
|
| Breite(W) |
|
| Dicke(T) |
|
Electrical Characteristics
| Arbeitsbereich |
|
| Derzeitiger Verbrauch 1 (Typ.) |
|
| Derzeitiger Verbrauchn 2 (Typ.) |
|
| Messrate (Max.) |
|
| Sichtfeld |
|
| Bereichsgeräusche (Typ.) |
|
| Schnittstelle |
|
| Versorgungsspannung |
|
Other
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
ICU-10201-00
| Distributor |
DigiKey
|
|---|---|
| Link |
Jetzt kaufen |
| Lagerbestand | 735 |
| Land | Mehrere |
Please check the latest information on each distributor's website. Powered netCOMPONENTS
Technische Information
Documents
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005C0G1H561J050BA
Capacitance=560pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS252012HBX-2R2M
L=2.2μH
Rated current=2.75A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS252012HBX-2R2M-1
L=2.2μH
Rated current=2.75A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF060X8R2LT272
fn=2.7GHz
Vdc=7V,ESD=8kV 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201]
CeraDiode®
B72590D0150H060 (LED)
Max. working voltage=15V DC
CeraDiode®
B72590D0201B060
Max. working voltage=200V DC
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500P8400S060
Maximum continuous voltage=48V
Luftdrucksensoren
ICP-10101
Relative Accuracy=±1Pa
LxWxT (mm)=2.0x2.0x0.72
Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V
Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
CH101
Operating Range=4cm to 1.2m
Current Consumption=13μA (1 sample/sec:10cm max range)