PiezoHapt Aktuatoren
PHUA3015-30A-21-000
|
|
Grösse der Vibrationsplatte
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elementgrösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Betriebsspannung (Max.) |
|
Weiteres
| Vibrationsplatte |
|
| Anschlüsse |
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
C2012C0G2E392J125AE
Capacitance=3.9nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA11C0G2A473JNU00
Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Axiale Kondensatoren
B40600C5128M001
1200µF/25V DC
14mm dia x 25mm length
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKK rechteckig)
B25615A1356J101
35uF, 1000Vrms AC
240m(L) x 92m(W) x 200m(H)
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF18PC0J105MT0H9N
Insertion Loss=40dB (0.8MHz to 1000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
EMV-Netzfilter
B84110A0000A005
1-phase(250V), Rated Current:0.5A
PCB type
Feuchtigkeitssensoren
CHS-UGR
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%
Magnetische Tonerdichte /Tonermenge-Sensoren
TS0505ADA-XXX
Sensor Dia.(Nom)=10mm
Output Signal=Analog/Digital
Piezoelektrische Signaltongeber
PST1240P02
Sound Pressure Level=75dB min
Freq.=4000Hz nom
PiezoHapt Aktuatoren
PHUA8060-35A-33-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 24Vp-p(±12V) Max.