PiezoHapt Aktuatoren
PHUA8060-35A-33-000
|
|
Grösse der Vibrationsplatte
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elementgrösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Betriebsspannung (Max.) |
|
Weiteres
| Vibrationsplatte |
|
| Anschlüsse |
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
Drosselspulen für PFC
PFC2723ER-421K03B-00
Output Power = 100W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 28 x 25 x 26 mm max.
Drosselspulen für PFC
PFC2723ER-421K03B-50
Output Power = 100W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 29 x 25 x 26 mm max.
CarXield ‒ Automotive Filter
B84252A0200A000
1-phase (500 V DC), Rated Current: 200 A
open case
Feuchtigkeitssensoren
CHS-CSC-20
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
Feuchtigkeitssensoren
CHS-KSS-CA1
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%
PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen
B59196A0120A020
Max. operating voltage=350V
Rated resistance=15Ω
Vielschicht-Piezo-Aktuatoren
B58004M4020A020
l x w x h=3.4 x 3.4 x 27mm
Stroke=47µm
Vielschicht-Piezo-Aktuatoren
B58004M4037A020
l x w x h=7.0 x 7.0 x 30mm
Stroke=55µm
Vielschicht-Piezo-Aktuatoren
B58004M4040A020
l x w x h=5.2 x 5.2 x 45mm
Stroke=83µm
PiezoHapt Aktuatoren
PHUA3015-30A-21-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 12Vp-p(±6V) Max.