Immer mehr Industriezweige übernehmen die Technologie der Haptik - Interaktion über den Tastsinn - und ihr Bedarf nach und ihre Anforderungen an haptischem Feedback wachsen stetig. PiezoHapt Aktuatoren von TDK enthalten dünne Vibrationseinheiten, die solche Anforderungen erfüllen können. Jede Einheit des PiezoHapt Aktuators besteht aus einem mehrschichtigen piezoelektrischen Element und einer Vibrationsplatte, und ihr Körper ist dünner als andere vorhandene Vibratoren, wie beispielsweise Exzentermotoren. Der PiezoHapt Aktuator kann mit niedriger Spannung betrieben werden und großflächiges, haptisches Feedback innerhalb kürzester Zeit liefern. Mit diesem Produkt können Sie unzählige Vibrationsmuster erzeugen, da die Amplitude durch Pulssteuerung frei verändert werden kann. PiezoHapt kann in allen Geräten verwendet werden, die eine haptische Rückmeldung erfordern, einschließlich tragbarer Geräte, Touchpads, Displays und Controller.
Mehr anzeigen
The catalog sales of all PiezoHapt actuators have been discontinued. They are now available only through made‑to‑order production. (For inquiries, please click here)