MEMS-Mikrofone (Mikrofon)

INMP522

Produktstatus
Obsolete
Applikationen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Mobile
Wearable
Internet of Things
Drone
Produkttyp
Digital Output (PDM)
Lokation des Anschlusses
Bottom
Serie
INMP
Produktmarke
InvenSense
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.00mm ±0.10mm
Breite (B)
4.00mm ±0.10mm
Bauhöhe (T)
1.00mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Sensitivität
-26dB FS ±1dB FS at 1kHz, 94dB SPL
S/N Ratio [SNR] (Typ.)
65dBA
Schalldruckpegel
105dB at THD 0.5% Typ., 1kHz
Punkt der akustischen Überladung
116dB SPL at 10% THD
Klirrfaktor (THD)
0.5% Typ. at 105dB SPL, 1kHz
Untere Grenzfrequenz (Min.)
75Hz
Versorgungsspannungsdurchgriff [PSPR] (Typ.)
Stromverbrauch [Icc] (Typ.)
1mA

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
5000pcs
Gewicht

Technische Information

Ausblenden Einblenden