PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen

B59506A0120A020

Produktstatus
Obsolete
Last Purchase Order Date : Mar.15, 2024
Last Shipment Date : Jun.14, 2024
Anwendung
General
Typ
A506
Design
Standard sizes
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
17.00mm to 18.00mm
Höhe (H)
2.50mm ±0.20mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
180V
Nennspannung
120V Nom.
Durchbruchspannung
360V Min.
Nennwiderstand
4.7Ω Nom.
Max. Stromstärke
12A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
UL Zertifikat (UL1434)
E69802
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
VDE Zertifikat
87406
Weitere Details
Please refer to the data sheet
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
101-QA-5
CSA Zertifikat
1109600
AEC-Q200
NO

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen