Current-Sense-Übertrager

B78417A2285A003

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive
Typ
B78417A2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
10.60mm Max.
Breite (W)
12.20mm Max.
Dicke (T)
11.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gemessener Strom / A
20A
Windungsverhältnis
1:50
Induktivität
1700μH Min.
Rdc [Primär]
1.9mΩ Max.
Rdc [Sekundär]
2.1Ω Max.
Empfohlene RT
2.5Ω
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
2.4kVrms 1sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
320pcs
Gewicht
2.5g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools