Tx Spuleneinheiten

WT505090-10K2-A11-G

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : WT505090-10F2-LP-G1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Typ
Coil Units
Serie
WT
Anwendung
General Machinery
Mobile
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse Spuleneinheit
Φ50.0mm
Dicke der Spuleneinheit
3.81mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Merkmale der Spuleneinheit

WPC Kompatibel
YES
Ausgangsleistung
5W
Eingangsspannung / V
5
Induktivität
6.3μH at 100kHz

Weiteres

Ferritetyp
Flexible
Betriebstemperaturbereich
-30 to 70°C
Gewicht
17g
IC Information

Technische Information

Ausblenden Einblenden