Application NoteUltraschallsensoren für automatisches Einparken
As we move towards making autonomous vehicles a reality and widely available, many technologies like sensors and communication systems continue to evolve. One important technology is the Ultrasonic Parking Assist, which helps with automated driving and parking. In Europe, ultrasonic parking sensors have been in use for a while, even before autonomous vehicles were a popular topic. At TDK, we have been supplying ultrasonic sensor disks for these ultrasonic parking sensors for many years. This article will explain more about these ultrasonic sensor disks.Inhalt
Ultraschall-Einparkhilfe
Eine Gesellschaft, in der autonomes Fahren weit verbreitet und akzeptiert ist, ist im Begriff, zur Realität zu werden. Das Ziel hierbei ist u.a. die Reduzierung der Zahl der durch Verkehrsunfälle verursachten Opfer sowie erhöhter Komfort von Mobilitätsdiensten. Geplant ist, Fahrzeuge für autonomes Fahren und Fahrzeuge mit ADAS-Funktionen mit Kameras, Millimeterwellenradar, Lidar, Telematiksteuergeräten (TCU) und anderen neuartigen Systemen auszustatten. In Europa, wo Parken zumeist auf öffentlichen Straßen oder parallel auf engen Privatstraßen erfolgt, wurden Ultraschall-Einparkhilfen bereits vor der Installation von ADAS-Funktionen verwendet.
Ultraschallsensoren senden Ultraschallwellen aus, und ein Empfänger erkennt von Hindernissen reflektierte Wellen, um das Vorhandensein von Objekten zu erfassen und den Abstand zu Hindernissen zu messen. In der Vergangenheit warnten solche Systeme die Fahrer, um das Kollidieren mit Hindernissen wie Wänden und anderen Fahrzeugen zu verhindern. Heutzutage nimmt dagegen die Akzeptanz und Verwendung von automatisierten Einparksystemen, welche die Lenkung selbst steuern, zu. Ultraschall-Einparkhilfen werden auch weiterhin eine wichtige Rolle beim automatisierten Fahren und für automatisierten Parkfunktionen spielen.
Ultraschallsensorscheiben
Ultraschall-Einparkhilfen benötigen Ultraschall-Sensorscheiben, welche das Vorhandensein von Hindernissen erkennen und deren Abstand messen können. Ein piezoelektrisches Element erzeugt Elektrizität aus mechanischer Kraft, welche der Kraft zwischen Elektroden entspricht. Umgekehrt erfährt das System eine mechanische Änderung, wenn eine Spannung zwischen den Elektroden angelegt wird, wobei die Änderung zur Spannung proportional ist. Die Stärke des erzeugten Stroms wird dazu verwendet, um zu erkennen, ob ein Objekt vorhanden ist, und um den Abstand zum Objekt zu messen.
Piezo-Produkte von TDK werden in Ultraschall-Einparksystemen verwendet, aber die Firma liefert im Kfz-Sektor auch seit vielen Jahren Produkte für piezoelektrische Injektoren. Dies belegt, dass TDK-Produkte eine Erfassung mit hoher Präzision und langfristiger Zuverlässigkeit in der schwierigen Automobilumgebung gewährleisten und auch kundenspezifische Designs ermöglichen.
Übersichtsinformation zu Ultraschallsensorscheiben
- Langjährige Erfahrung in Einparkhilfe-Systemen
- Produktion zertifiziert nach Automobilstandard IATF 16949
- Akkurate Erfassung
- Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer des Produkts
- Kontaktfreie Erfassung
- Kundenspezifische Abmessungen möglich
- Umhüllende Metallisierung
| Dicke in mm | 0.195~1.02 |
| Durchmesser in mm | 5~7 |
| Frequenz in kHz | 285~2000 |
| Umhüllende Metallisierung: möglich | Möglich |
| Bestellnummer | B59050Z0206A030 | B59070Z0285D120 B59070Z0285D121 |
| Durchmesser / mm | 5 | 7 |
| Dicke / mm | 1.02 | 0.195 |
| Serienresonanzfrequenz (Typ.) / kHz |
2000 | 285 |
| Kapazität (Typ.) / pF | 300 | 2000 |
| Betriebstemperaturbereich / °C | -40 to 160 | -40 to 160 |
Transformatoren für Ultraschall-Einparkhilfen
Die oben beschriebenen Ultraschall-Sensorscheiben werden von Ultraschall-Treibertransformatoren mit einer stabilen Spannung versorgt. Transformatoren von TDK haben eine lange Erfolgsgeschichte in Automobilanwendungen. Sie werden auf fortschrittlichen, automatisierten Produktionslinien hergestellt und sind daher äußerst robust. Darüber hinaus haben wir mit TI und Elmos, welche Treiber-ICs für Piezokomponenten herstellen, Referenzdesigns erstellt. TDK bietet eine Produktpalette für verschiedene Konfigurationen, Induktivitäten und Frequenzbänder an (siehe Tabelle 4).
Übersichtsinformation zu Transformatoren für Ultraschall-Einparkhilfen
| Transformator-Typ | EP6 |
| Kernmaterial | Ferrit |
| Anschlüsse | SMD, 5, U-förmig |
| Max. Abmessungen in mm | L:8.8 x W:7.6 x H:7.1 |
Besonderheiten von Transformatoren für Ultraschall-Einparkhilfen im Kfz-Bereich
- Beständigkeit gegen Reflow-Lötwärme gemäß JEDEC J-STD-020D bei 245°C für 10 Sek.
- Enge Induktivitätstoleranz
- Geringe Induktivitätsdrift nach Temperatur
- Hohe Spitzenspannung
- Hervorragende Abschirmung gegen EMC durch geschlossenes Magnetfeld und Metallkappe
| Bestellnummer | B78416A2232A003 | B78416A2360A003 | B78416A2386A003 | B78416A2430A003 | B78416A2433A003 |
| Kernform | EP6 | EP6 | EP6 | EP6 | EP6 |
| Kernmaterial | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit |
| Induktivität | 3mH | 3mH | 0.23mH | 4.2mH | 5mH |
| Induktivitätstoleranz | ±10% | ±10% | ±8% | ±6% | ±10% |
| Windungsverhältnis | 1 : 1 : 8.42 | 1 : 1 : 8.42 | 1 : 1 : 9 | 1 : 1 : 15 | 1 : 1 : 10.1 |
| Betriebsfrequenz | 52kHz | 52kHz | 300kHz | 50kHz | 50kHz |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Abschirmung | - | With connection to pin 6 | - | - | - |
| Norm | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
Zusammenfassung
Um eine Gesellschaft mit weit verbreitetem, sicherem und komfortablem autonomem Fahren zu erreichen, müssen Automobile mit neuen Sensoren einschließlich Kameras sowie drahtlosen Kommunikationsfunktionen ausgestattet werden. Darüber hinaus werden die Funktionen von Ultraschall-Einparkhilfen, welche schon seit einiger Zeit in Gebrauch sind, voraussichtlich in veränderter Form weiterhin relevant bleiben. TDK liefert seit langem Komponenten für die Ultraschall-Einparkhilfe. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, zu einer modernen, mobilen und vernetzten Gesellschaft beizutragen und gleichzeitig unsere fortschrittlichen Technologien weiter zu verfeinern. Im Produktcenter finden Sie detaillierte Produktdaten und Kontaktinformationen für Anfragen zu kundenspezifisches Produkten.
Kontaktinformation
Weiterführende Links
Produktportal
- Informationen zu Ultraschallsensorscheiben
- Zeigt umfassende Informationen über Ultraschallsensorscheiben der TDK-Gruppe an.
- Informationen über Transformatoren für Ultraschallsensoren im Kfz-Bereich
- Zeigt umfassende Informationen über Transformatoren der TDK-Gruppe für Ultraschallsensoren im Kfz-Bereich an.