パワーインダクタ SPMシリーズ
製品の概要
SPMシリーズは金属磁性粉末でコイルを一体成形したインダクタです。低背型のSPM-LRシリーズや車載向けのSPM-HZやSPM-Vシリーズなど豊富なラインナップを取り揃えています。
| 一般グレード | 車載グレード | |||||
SPM 標準仕様 | SPM-CT 高周波用 | SPM-LR 低背型 | SPM-HZ/HZR
| SPM-DZ
| SPM-V
| |
| 製品概要 | 磁性粉末で巻線コイルを一体成形したインダクタ Fe系の合金粉を採用することで、高飽和特性=大電流化を実現 | 磁性粉末で巻線コイルを一体成形したインダクタ Fe系の合金粉を採用することで、高飽和特性=大電流化を実現した車載対応品 一般グレード品より幅広い使用温度範囲に対応(DZ、Vシリーズ) | ||||
| 特徴 | ・キュリー温度が高く、環境温度に対する特性変化が小さい ・金属磁性材料でコイルを一体成形する構造により、うなり音/漏れ磁束を低減 | ・キュリー温度が高く、環境温度に対する特性変化が小さい ・金属磁性材料でコイルを一体成形する構造により、うなり音/漏れ磁束を低減 ・AEC-Q200対応 | ||||
| ・4~10㎜角の幅広いラインナップ ・高生産性 | ・独自の合金粉を使用し、高周波領域で低損失 | ・L字端子による低背化 ・3~5㎜角の小型形状 | ・4~10㎜角の幅広いラインナップ ・高生産性 | ・小型低背 ・30Gの耐振動性 ・高生産性 | ・高インダクタンス ・高直流重畳特性 ・0.1~100μHの幅広いラインナップ ・30Gの耐振動性 | |
| 用途 | ・LCD-TV、HDD ・アミューズメント機器 ・その他AV機 | ・ワイヤレスチャージャー ・IJPヘッド駆動 | ・ノートパソコン ・タブレット端末 ・ゲーム機器 | ・カーアクセサリ ・カーナビゲーション ・カーオーディオ | ・ADAS ・Start/Stop ・エンジンECU | ・LED ・ADAS ・エンジンECU etc |
製品の構造
各SPMシリーズの構造を図2に示します。
一体成形方式の構造でまたワイヤーと端子の継線には溶接工法を採用しており高い信頼性を実現しています。
| 一般グレード | 車載グレード | |||||
| SPM | SPM-CT | SPM-LR | SPM-HZ/HZR | SPM-DZ | SPM-V | |
| 製品構造 |
|
|
|
|
|
|
製品の特徴
SPM各シリーズの特徴を図3に示します。
| シリーズ | SPM | SPM-CT | SPM-LR | SPM-HZ/HZR | SPM-DZ | SPM-V |
| 外観 | ||||||
| 使用温度 範囲 | -40~125℃ (自己温度上昇含む) | -55~155℃ (自己温度上昇含む) | ||||
| 磁性材料 | 金属磁性材料 | |||||
| 端子電極 仕様 | 金属端子+めっき | |||||
| 特徴 | 一般グレード | 車載グレード | ||||
| 標準仕様 | 高周波HighQ仕様 | 低背仕様 | ~125℃対応 | 小型低背 | 高インダクタンス 高直流重畳特性 | |
SPMシリーズの大きな特徴の一つが金属磁性コアです。フェライトコアと比較すると高い磁気飽和密度を持っており直流重畳特性に優れています。またキュリー温度が高く、環境温度による特性変化が小さいのも特徴です。
コア材特性による高い磁気飽和 優れた直流重畳特性
コア材特性による高いキュリー温度 環境温度に対する温度変化性
SPMシリーズは磁性粉末で巻線コイルを一体成形している為コアギャップがなく、音鳴きが発生しにくい構造です。また漏れ磁束も少なく優れたシールド特性を持っています。
コアギャップレス(一体構造)による音鳴き低減 セット品質向上に寄与
シールド構造で低漏れ磁束 EMI低減に効果
垂直近傍磁界測定結果
製品一覧
各シリーズ、形状毎の製品一覧を図8に示します。タイプ名をクリックすると詳細な情報を見たりサンプルを購入する事ができます。
| 用途 | 一般グレード | 車載グレード | ||||
| SPM | SPM-CT | SPM-LR | SPM-HZ/HZR | SPM-DZ | SPM-V | |
| 3mm角 | ||||||
| 4mm角 |
4.2×4.0mm |
4.2x4.0mm |
4.3x4.0mm | |||
| 5mm角 |
5.2×5.0mm |
5.2x5.0mm |
5.3x5.1mm | |||
| 6mm角 |
7.1×6.5mm |
7.1x6.5mm |
7.0x6.5mm | |||
| 7mm角 |
7.5x7.0mm | |||||
| 10mm角 |
10.7×10.0mm |
|
10.7x10.0mm |
|
10.5x10.0mm | |
| 12mm角 |
|
13.0x12.5mm | ||||
パワーインダクタとは?
パワーインダクタとはDC-DCコンバータなどの電源回路で使用されるインダクタのことで、パワーコイル、パワーチョークなどと呼ばれることもあります。インダクタは自己誘導作用によりエネルギーを蓄える性質をもっており、チョッパ方式のDC-DCコンバータなどは、このインダクタとスイッチング素子を組み合わせることにより、電圧の変換を行っています。(図9参照)
インダクタは工法によって積層タイプ、薄膜タイプ、巻線タイプに分けられますが、パワーインダクタには大電流を流せる巻線タイプが主流で、これにフェライトや軟磁性金属のコアを組み合わせた様々な製品があります。また小型、薄型化が可能な積層タイプ、薄膜タイプも近年では大電流化が進んできています。