Bei diesem Kondensatortyp wird anstelle eines flüssigen Elektrolyten, der eine relativ geringe Leitfähigkeit aufweist, eine Kombination aus einem hochleitfähigen Polymer und einem flüssigen Elektrolyten verwendet. Das bedeutet eine deutliche Reduzierung des ESR (Equivalent Series Resistance), so dass - je nach Typ - Werte im einstelligen Milli-Ohm-Bereich erreicht werden. Dies wiederum bedeutet, dass diese Kondensatoren mit einem sehr hohen Ripplestrom belastet werden können. Dadurch kann in vielen Designs - insbesondere in der Automobilelektronik - auf eine Parallelschaltung von Kondensatoren verzichtet werden, was Platz spart und die Zuverlässigkeit erhöht. TDK bietet derzeit axiale, Lötstern- und SMD-Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren an.