AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run
Tech Notes
Products & Technologies
Other Contents
TDK Produktbeschreibung
AC-Folien-Kondensatoren sind unverzichtbare Bauelemente für allgemeine Wechselspannungsanwendungen in der Industrie sowie als Motor-Start- und Motor-Betriebskondensatoren für Asynchronmotoren. AC-Folien-Kondensatoren bieten sich insbesondere in USV und Solar-Wechselrichtern für AC-Ausgangsfilter an. Bei Asynchronmotoren werden sie hauptsächlich bei Klimaanlagen, Waschmaschinen, Kühlschränken, Trocknern, Lüftern und Pumpen eingesetzt. Diese Kondensatoren sind in Ausführungen erhältlich, die die Anforderungen der Normen IEC 61071 und IEC 60252 erfüllen. TDK bietet eine lückenlose Produktreihe von AC-Folien-Kondensatoren mit nationalen und internationalen Zertifizierungen, wie UL, VDE, CQC und CE, an.
News