Metallisierte Polyester-Kondensatoren (MKT)
Tech Notes
TDK Produktbeschreibung
Mit Polyethylenterephthalat (PET) als Dielektrikum ist es möglich, Kondensatoren mit kleinen Abmessungen, mit Betriebstemperaturen bis 125 °C sowie mit einer sehr guten Selbstheilung zu entwickeln. Aufgrund der Spannungen bis 1000 V und der exzellenten Impulsbelastbarkeit in Verbindung mit einem breiten Spektrum von Kapazitätswerten sind diese Kondensatoren für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen geeignet.
News