Die Baureihe MMI umfasst externe Messgeräte, die mehrere Leistungsmerkmale in einem kompakten Produkt vereinen. In Verbindung mit einem passenden Blindleistungsregler ermöglichen sie die Überwachung, Anzeige und Speicherung verschiedener Netzparameter. Auf diese Weise gewährleisten sie einen zusätzlichen Schutz des Kondensators und des BLK-Systems. Als autonome Lösung dienen sie als Messgerät, Signaltrigger für Thyristormodule oder als Schalter. Die Baureihe MMI wird in drei Ausführungen angeboten und erlaubt, maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen. Das leichte MC7000-3 ermöglicht die Messung, Anzeige und Speicherung elektrischer Parameter in 3-Phasen-Niederspannungsnetzen. Damit bietet es sich als ideale Lösung zur Netzanalyse für die Bewertung neuer BLK-Systementwürfe sowie zur Prüfung bestehender BLK-Systeme an. Zum Lieferumfang gehört ein umfangreiches Zubehör, wie eine SD-Speicherkarte, eine Windows-basierte Software sowie mehrere Messkabel und Klemmen.