Surge-Kondensatoren dienen zum Schutz wertvoller elektrischer Ausrüstung vor den zerstörerischen Wirkungen von Spannungstransienten. Diese Kondensatoren weisen ein spezielles Design auf und sind mit einem induktivitätsarmen Widerstand kombiniert. Entsprechend werden sie auch als RC-Glieder zur Transienten-Unterdrückung bezeichnet. Diese Surge-Kondensatoren verwenden ölimprägnierte Polypropylen-Folien mit biaxialer Ausrichtung als Dielektrikum und Aluminiumfolien als Elektroden. Sie basieren auf der felderprobten Technologie von Leistungskondensatoren. Typische Merkmale dieser Kondensatoren sind ihre geringen Verluste, hohe Surge-Belastbarkeit und die große Zuverlässigkeit. Surge-Kondensatoren bieten idealen Schutz von Mittelspannungsausrüstungen, die durch Transienten zerstört werden können. Typische Anwendungen sind Generatoren, Motoren, Transformatoren und Drosseln