Die 3-Leiter-Filter von TDK weisen eine beeindruckende Dämpfungscharakteristik auf, da sie einen Kondensator und eine Induktivität in einem Chip kombinieren. Sie sind hocheffektive Bauelemente zur Rauschunterdrückung in elektronischen Geräten. Durch den Einsatz der einzigartigen Technologien von TDK, wie der eigenen Brennverfahren für verschiedene Materialien, kann das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio anbieten. Zu diesem zählen ein Vielschichttyp, der sich für die Miniaturisierung eignet, sowie ein drahtgewickelter Typ für die Verringerung des Stromverbrauchs. Damit unterstützen diese Bauelemente Signal- und Stromleitungen sowie höhere Ströme von Versorgungsleitungen verschiedener elektronischer Geräte, wie digitaler Fernseher und Smartphones.