Die gekoppelten Induktivitäten von TDK sind Schlüsselbauelemente in Power-Management-Systemen für Automotive- und Industrial-Anwendungen. Ihr Einsatzgebiet ist vielseitig, da sie in verschiedenen DC/DC-Wandlertopologien, als 1:1-Transformatoren in Sperrwandlern und auch als Gleichtaktdrosseln in Stromversorgungsleitungen verwendet werden können.
Diese Komponenten eignen sich auch als 2-in-1-Lösung für mehrphasige Topologien. Die gekoppelten Induktivitäten tragen dazu bei, die Komplexität auf der Platine erheblich zu reduzieren und die Effizienz der Schaltung zu verbessern.
Gekoppelte Induktivitäten von TDK sind in vier Baugrößen von 7 x 7 mm2 bis 12 x 12 mm2 erhältlich und haben einen Induktivitätsbereich von 2 µH bis 100 µH. Das kompakte und robuste Design bietet eine Isolationsspannung bis zu 500 V und einen Temperaturbereich bis 150 °C. Die meisten Topologien erfordern eine sehr enge magnetische Kopplung zwischen den Spulenwicklungen. TDK bietet verschiedene Versionen an, die speziell für hohe Kopplungsfaktoren von bis zu 99,7 Prozent ausgelegt sind. Eine enge Kopplung ist jedoch nicht immer gewünscht. Für diesen Fall ist auch eine Version mit loser Kopplung verfügbar.