Zur Entstörung werden bedrahtete HF- und VHF-Drosseln angeboten. Die lackierten HF-Drosseln sind für die nieder- und hochfrequente Entkopplung von Signal- und Steuerkreisen, zum Filtern von Versorgungsspannungen sowie zur Gewährleistung der EMV geeignet. Neben ihrer ausgezeichneten HF- und Temperaturkennwerte zeichnen sie sich durch ein sehr gutes Sättigungsverhalten aus. Sie sind in 7 verschiedenen Baureihen mit axialer und radialer Bedrahtung erhältlich.
Die VHF-Drosseln sind kompakte Bauelemente mit Isolierschlauch, die für Netzspannungsanwendungen entwickelt wurden. Sie werden verwendet, um hohe Frequenzen zu blockieren und zu filtern sowie um Kleingeräte zu entstören. Auch zur Entkopplung von Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik werden sie benötigt.