Die weichen magnetischen Bögen der Serie Flexield sind elektromagnetische Schirmungsfolien, die aus magnetischem Material und Harz bestehen. Sie unterdrücken in einem breiten Frequenzbereich Störungen, die von Elektronikgeräten ausgehen. Da diese Bögen eine herausragende Flexibilität aufweisen, lassen sich Mobilgeräte, wie Notebooks, Digitalkameras und Mobiltelefone damit mühelos schützen. Die Flexield-Folien sind leichter als der gesinterte Ferritkörper und zeichnen sich durch eine hervorragende Stoßfestigkeit aus.
Wir können auch eine Reihe von Produkten anbieten, die noch dünner sind und Lärmschutzeffekte für eine größere Bandbreite erzielen, da wir Metallschichten hinzugefügt haben. FPC ist eine homogene Mischung aus Ferritpulver und Kunststoff mit hervorragenden mechanischen und magnetischen Eigenschaften.
Dieses robuste Material kann zu Spritzgussteilen oder dünnen, flexiblen Folien verarbeitet werden, um innovative Anwendungen zu ermöglichen.