AC-DC-Netzgeräte

D1SE Serie

120W - 480W DIN-Schienenmontierte Netzteile

D1SE Series

Die D1SE-Serie unterstützt den wachsenden Trend zu wirtschaftlichen, einphasigen oder DC-Eingangs-DIN-Netzteilen für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrieanwendungen. Die Serie vereint Zuverlässigkeit und kompakte Abmessungen mit energiesparenden Wirkungsgraden von bis zu 95,1 %. Konservativ bewertete elektrolytische Kondensatortemperaturen bieten eine verbesserte Feldlebensdauer im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt. Erhältlich in drei Leistungsstufen: 120, 240 und 480 W, ist die Serie mit 12, 24, 48 oder 72 V Ausgängen erhältlich. Alle Modelle verfügen über Spitzenleistungen zur Kapazitivbelastung und zuverlässige Einschiebedrahtanschlüsse für geringere Montagekosten. Ein optionales DC Good-Relais und eine Schutzplatine sind ebenfalls erhältlich.

 

Schaltnetzteil,AC-DC-Netzgeräte:D1SE

Features

  • AC- oder DC-Eingangsbetrieb
  • 130 % Boost-(Spitzen-)Leistungsfähigkeit
  • Effizienz bis zu 95,1 %
  • Niedrige Spitzen-Einlaufenergie < 0,6A²

Vorteile

  • Nutzbar in einer Vielzahl von Anwendungen
  • Unterstützt kapazitive und induktive Belastung
  • Reduced Energy Consumption
  • Prevents Input Circuit Breaker Nuisance Tripping
 
  • [TAB]Modelle
  • [TAB]Technische Daten
  • [TAB]Links
  • [TAB]Sicherheitszulassungen

Modelle

DatenblattBestell-nummern-ÜbersichtModellAusgangsleistung (W)Eingangsspan-nungsbereich (VAC)Nennaus-gangsspannung (VDC)
D1SE12012085 to 26412,24
D1SE24024085 to 26424,48
D1SE48048085 to 26424,48,72

Technische Daten

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301030094"

data-tecdata_group1_id="1000000886011"

data-tecdata_group2_id="1000000886014"

data-tecdata_asset_id=""

Links

Video
  • Coming Soon
 
     

Sicherheitszulassungen

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301030094"

data-tecdata_group1_id="1000000886013"

data-tecdata_group2_id="1000000886016"

data-tecdata_asset_id=""