AC入力電源(AC-DCコンバータ)

D1SE シリーズ

DINレール取付専用 AC-DC電源

D1SE シリーズ

D1SEシリーズ は、小型・高効率・高信頼性 を兼ね備えた次世代DINレール取付専用 AC-DC電源です。90 V〜264 V の広範囲入力に対応し、最大 96 % の変換効率を実現。過電流・過電圧・過熱・短絡保護を標準装備し、リモートセンシング機能で長配線でも電圧精度を維持します。コンパクトなプラグイン形態で基板設計・組み立て工数を大幅に削減し、産業オートメーション、医療機器、エッジコンピューティングなど、高い電源品質と省スペースが求められるあらゆる分野 に最適です。

 

スイッチング電源,AC-DCコンバータ:D1SE480

特徴

  • DINレール取付専用のユニット型AC-DC電源
  • AC入力およびDC入力の両方に対応したワイド入力電源
  • 定格480W出力と最大115%ピーク出力に対応
  • 最大約95%の高効率設計
  • DC OK信号および基板コーティングのオプションをラインアップ

利点

  • AC入力・DC入力の両方に対応
  • ピーク出力対応により、突入電流や負荷変動の大きい用途でも安定動作
  • プッシュイン端子により、配線作業の工数削減と作業品質向上を実現
  • -25℃~+70℃の広い動作温度範囲で、過酷な設置環境下でも安定した電力供給が可能
  • オプション機能により、監視性・信頼性・環境耐性を強化

動画

 

 

 
  • [TAB]モデル
  • [TAB]テクニカルデータ
  • [TAB]リンク
  • [TAB]安全規格関連文書

モデル

カタログ品番リストモデル出力電力 (W)入力電圧 (VAC)出力電圧 (VDC)
D1SE480480100 to 24024

テクニカルデータ

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301030094"

data-tecdata_group1_id="1000000886011"

data-tecdata_group2_id="1000000886014"

data-tecdata_asset_id=""

リンク

Video
  • Coming Soon
 
     

安全規格関連文書

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301030094"

data-tecdata_group1_id="1000000886013"

data-tecdata_group2_id="1000000886016"

data-tecdata_asset_id=""