HWS-G serie
AC-DC-Netzgeräte
HWS-G Serie
3000W programmierbare CVCC AC-DC-Netzteile
Die kompakte AC-DC-Stromversorgung der HWS-G-Serie kann bei einphasiger Eingangsspannung von 85–132 V AC eine Ausgangsleistung von 1.500 W und bei 170–265 V AC eine Ausgangsleistung von 3.000 W liefern. Die HWS-GT kann bei dreiphasigen 170–265 V AC eine Ausgangsleistung von 3.000 W liefern. Die HWS-GT4 kann bei dreiphasigen 342–528 V AC eine Ausgangsleistung von 3.000 W liefern.. Die nominalen Ausgangsspannungen {24 V, 48 V, 60 V, 80 V, 130 V und 250 V(Nur GT-Modell 32V)}sowie der Ausgangsstrom sind vollständig programmierbar (CV/CC) von Null bis zu ihrer maximalen Nennleistung. Dies kann über eine serielle RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder ein analoges 1–5 V- bzw. 4–20 mA-Signal erfolgen. Bis zu drei Geräte können in Reihe und/oder bis zu zehn Geräte parallel geschaltet werden. Das HWS-G ist in einem kompakten Gehäuse mit den Maßen 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4 Zoll) untergebracht und verfügt über konservativ ausgelegte Elektrolytkondensator-Temperaturen für eine lange Lebensdauer im Feldeinsatz.
Features
- Digitale oder analoge Programmierung (CV/CC)
- Serien- und/oder Parallelschaltung
- Kompakt 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4”) Größe
- Modelle mit einphasigem und dreiphasigem Eingang
- Optionale Leiterplattenbeschichtung und Robustheitssteigerung
Vorteile
- Auswahl der Programmierschnittstellen
- Skalierbare Spannung und Strom
- Platzersparnis in Endgeräten
- Globale Nutzung
- Entwickelt, um MIL-STD-810G (Stoß und Vibration) (/HD Optionscode) zu erfüllen
- [TAB]Modelle
- [TAB]Technische Daten
- [TAB]Links
- [TAB]Sicherheitszulassungen
Modelle
| Datenblatt | Bestell-nummern-Übersicht | Modell | Ausgangsleistung (W) | Eingangsspan-nungsbereich (VAC) | Nennaus-gangsspannung (VDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| HW3000G | 3000 | Single-phase 85 bis 265VAC | 24/48/60/80 130/250 | ||
| HWS3000GT | 3000 | 3-phase 170 bis 265VAC | 24/32/48/60/80 130/250 | ||
| HWS3000GT4 | 3000 | 3-phase 340 bis 528VAC | 24/48/60/80 130/250 |
Technische Daten
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301030093"
data-tecdata_group1_id="1000000854985"
data-tecdata_group2_id="1000000854988"
data-tecdata_asset_id=""
Links
Video
Software
Sicherheitszulassungen
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301030093"
data-tecdata_group1_id="1000000854987"
data-tecdata_group2_id="1000000854990"
data-tecdata_asset_id=""