HWS-G シリーズ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS-G シリーズ
3000W プログラム可能なCVCC AC-DC電源
コンパクトなAC-DC電源HWS-Gシリーズは、単相入力電圧85~132Vacで1,500W、170~265Vacで3,000Wの出力が可能です。HWS-GTは三相170~265Vacで3,000Wの出力が可能です。HWS-GT4は三相342~528Vacで3,000Wの出力が可能です。定格出力電圧{24V・48V・60V・80V・130V・250V・(GTのみ32V)}および出力電流は、ゼロから最大定格までプログラム可能(定電圧CV・定電流CC)です。これは、シリアル通信RS-485(Modbus RTUプロトコル)またはアナログ信号1-5V/4-20mAを使用して行います。最大3台まで直列接続、かつ最大10台まで並列接続が可能です。HWS-Gシリーズは、コンパクトなW 150mm x H 61mm x D 270mm(5.9 x 2.4 x 10.6インチ)の筐体に収められており、長寿命を実現するために、電解コンデンサの温度定格も余裕を持って設計されています。
特徴
- 単相入力タイプおよび3相入力タイプを用意
- 定電圧CV出力と定電流CC出力、2つの動作モードを実装
- アナログ信号とシリアル通信をインターフェースとして装備
- IEC/EN/UL/CSA 62368-1とIEC/EN 62477-1を認証取得(62477-1はGとGTのみ)
- 最大3台までの直列運転と最大10台までの並列運転が可能
利点
- 単相での使い勝手の良さだけでなく、相間バランスを考慮した給電にも対応
- 出力電圧も出力電流も定格の0%から設定可能、適用アプリケーションが広範
- ユーザーのプログラミング・モニタリングのシステム構成へ柔軟に組み込み可能
- 最大出力電力は直並列30台で85.5kWにまで達し、十分な拡張性を内蔵
- AC-DCコンバータとして最新の安全設計によるグローバルな汎用性を提供
- [TAB]モデル
- [TAB]テクニカルデータ
- [TAB]リンク
- [TAB]安全規格関連文書
モデル
テクニカルデータ
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301030093"
data-tecdata_group1_id="1000000854985"
data-tecdata_group2_id="1000000854988"
data-tecdata_asset_id=""
リンク
Video
Software
安全規格関連文書
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301030093"
data-tecdata_group1_id="1000000854987"
data-tecdata_group2_id="1000000854990"
data-tecdata_asset_id=""