EZA Serie
Bidirekt-Konverter
EZA Serie
Programmierbarer, branchenführender Leistungsdichte, isolierter bidirektionaler DC-DC-Wandler
Die EZA-Serie ist ein isolierter DC-DC-Wandler, der eine bidirektionale Hoch- und Tiefwandlung zwischen der Hochspannungsseite und Sekundärbatterien mit nur einer Stromversorgung ermöglicht. Sie zeichnet sich durch ein kompaktes und flaches Design (1U Höhe, volle Rackgröße) aus und unterstützt Ausgänge bis zu 11 kW. Darüber hinaus erreicht sie eine bidirektionale Leistungsumwandlung mit einem maximalen Wirkungsgrad von 95 % und ermöglicht neben dem autonomen Betrieb, der die Wandlungsrichtung automatisch umschaltet, um entweder die Eingangs- oder Ausgangsspannung konstant zu halten, auch ein schnelles Umschalten der Wandlungsrichtung, ohne den Wandler anzuhalten. Auch ein Parallelbetrieb ist möglich, wodurch sie sich für Systeme mit Ausgangsleistungen von mehr als 11 kW eignet.
Funktionen
- 1U Rackmount
- Nahtloser Übergang zwischen Laden und Entladen
- (2,5k)> 92% effizient ,(11k)> 95% effizient
- RS-485 Kommunikation & Steuerung
- Eingangs-zu-Ausgangs-Isolierung
- (2,5k) Batterieseite 48VDC, Netzseite 320VDC
(11k) Batterieseite 240VDC, Netzseite 320VDC
Vorteile
- Benötigt weniger Rackplatz
- Keine Unterbrechung der Stromversorgung
- Minimiert Verluste und Wärme im System
- Fähigkeiten zur Fernprogrammierung und -überwachung
- Geringere elektrische Störungen
- [TAB]Modelle
- [TAB]Technische Daten
- [TAB]Links
- [TAB]Sicherheitszulassungen
Modelle
Technische Daten
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301050001"
data-tecdata_group1_id="1000000777365"
data-tecdata_group2_id="1000000777367"
data-tecdata_asset_id=""
Links
Video
Software
Sicherheitszulassungen
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301050001"
data-tecdata_group1_id="1000000844815"
data-tecdata_group2_id="1000000844816"
data-tecdata_asset_id=""