双方向コンバータ
EZA シリーズ
双方向コンバータ
EZA シリーズ
プログラム可能・業界最高クラスの電力密度、絶縁型双方向DC-DCコンバータ
EZAシリーズは、高圧側と二次電池間の昇降圧が1 台の電源で双方向に変換可能な絶縁型双方向DC-DCコンバータです。小型・薄型サイズ(高さ1U・フルラックサイズ)で11kW出力まで対応可能です。また、双方向の電力変換を最大効率95%で実現し、入力または出力電圧を一定とするように変換方向を自動的に切り替える自律運転に加え、コンバータを停止しない変換方向の高速切り替えも可能にしています。並列運転も可能で、11kWを超える出力容量のシステムにも対応可能です。
特徴
- 安全性が高くノイズ対策に有利な、
入出力が高周波絶縁タイプ - EZA2500は最大定格出力2.5kWで最大94%
以上、EZA11Kは最大定格出力11kWで最大95%
以上の高効率を双方向の変換で実現 - EZA11KはEZA2500の4倍以上の最大定格出力
にもかかわらず、EZA2500と同じ
1Uフルラックサイズで省スペース化 - 並列運転可能、コンバータを停止することなく変換方向の高速切替えが可能
- シリアル通信(RS485)により、電流・電圧・変換方向制御や状態モニタが可能
利点
- 入出力が高周波絶縁タイプ
- 1台でバッテリーの充放電制御が可能
- EMS/ESS、エネルギー回生システムに最適
- ソフトウェアによる自由度の高い
パラメータ設定
- [TAB]モデル
- [TAB]テクニカルデータ
- [TAB]リンク
- [TAB]安全規格関連文書
モデル
テクニカルデータ
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301050001"
data-tecdata_group1_id="1000000777365"
data-tecdata_group2_id="1000000777367"
data-tecdata_asset_id=""
リンク
Video
ソフトウェア
安全規格関連文書
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301050001"
data-tecdata_group1_id="1000000844815"
data-tecdata_group2_id="1000000844816"
data-tecdata_asset_id=""